电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 5057
型号: 66 63 009 5057
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5057
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Element
Busgrænseflade
Specifikation
MVB/WTB-grænseflade
Version
Termineringsmetode
Terminering af fjederklemme
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 1
Antal kontakter
9
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
2
Kabelindføring
2x
Låsetype
Sekskantskrue Gevind M3
Pakkens indhold
Blindplade
Crimpflange
Crimpferrule
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Nominel spænding
< 50 V AC
< 75 V DC
Afisoleringslængde
5 ... 6 mm
Tilspændingsmoment
≤0,4 Nm Låseskrue
≤0,3 Nm dækselskrue
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Ydeevneniveau
1
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP40
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Selektivt forgyldt
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Længde
61,7 mm
Bredde
31,6 mm
Højde
14,8 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
100,5 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140216495
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found