M12
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 4000
      7
    • Ha-VIS eCon 7000
      2
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • 千兆以太网
      3
    • 快速以太网
      8
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      9
    • 48 V DC
      10
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 5
      1
    • 7
      1
    • 8
      8
    • 10
      1
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      11
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 插配状态
      2
    • IP30 插配状态
      1
    • IP40 插配状态
      3
    • IP65 / IP67 插配状态
      3
    • IP65 插配状态
      2
    • IP67 插配状态
      2
11 products (of 11)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0