压接
附件
09 98 000 6901
型号: 09 98 000 6901
Interchangeable unit TK-M for Han D
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
可置换单元
Han D
®
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 6901
Interchangeable unit TK-M for Han D
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Gereedschappen
工具类型
Onderling uitwisselbare eenheid
工具介绍
Han D
®
驱动类型
Elektrisch
Pneumatisch
版本
模具套件
4-doorn twee-indent krimpgereedschap
运动方向
4-indent
应用领域
Aanbevolen voor vast gebruik in productielijnen
voor meer dan 25.000 krimphandelingen per jaar
voor individueel, gedraaide mannelijke en vrouwelijke contacten
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
清洗/检查周期
1.000
压接检查周期
5.000
保养/维护周期
500.000 (minimaal een keer per jaar)
商业数据
包装尺寸
1
净重
10 kg
原产国
Litouwen
欧洲海关关税号
84669400
GTIN
5713140278509
eCl@ss
17130192 电缆加工设备(附件)
UNSPSC 24.0
23153420
下载
规格资料下载
工程数据
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20