登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
饰品
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Průchodky do datových panelů
Industrial Ethernet
20 82 400 0002
型号: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配线架
空
尺寸: 重点版
注释
比较
型号: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
preLink
®
Prvek
Patch panel
Specifikace
Prázdné
Verze
Velikost
Keystone verze
Upevnění
V 19" racku dle IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6 Třída E do 250 MHz
Přenosová rychlost
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Odolnost proti vibracím
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Ocelový plech
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
950 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140135710
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Odkazy
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos