配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Kit Q4/2 M 4qmm HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
注释
比较
型号: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
Version
  • Kön Hane
  • Applikationsområde Kraftkablar
  • Leveransomfattning
    Kabel-till-kabel-chassihus
    Hankontaktinsats
    5x Han® C hankontaktstift
    Tätningsinsats
    Kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 4 mm²
Materialprestanda
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 81,6 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140274129
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408