配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
1
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Element Kontaktdonssatser
  • Specification Koppling
Version
  • Förbindningsmetod preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Version Toppingång
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning
    Kabelkåpor/Chassihus
    Hona
    Kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • Ledare ytterdiameter 0.8 ... ‌1.1 mm
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.9 ... 8.6 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 111,578 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140486621
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408