配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9044
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40 UNC_H: 6,2 mm
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40  UNC_H: 6,2 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 002 9044
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40 UNC_H: 6,2 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Perno de bloqueo de retén
  • Descripción del accesorio
    Instalación de cable
    Rosca 4-40 UNC
Versión
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 0,75 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140088245
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较