配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9032
Latch lock element
Latch lock element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
后面板安装, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 002 9032
Latch lock element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Zatrzaskowa śruba blokująca
  • Opis akcesoriów
    Montaż tylny
    Gwint 4-40 UNC
Wersja
  • Szczegóły Należy zamawiać 2 sztuki dla jednej obudowy gniazda.
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 1,007 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181558
  • GTIN 5713140088177
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较