附件
09 45 453 1700
型号: 09 45 453 1700
Label 18mm Power ON/OFF, Stand-by
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
标示条
带标识
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
白
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 45 453 1700
Label 18mm Power ON/OFF, Stand-by
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Bedien- und Anzeigeelemente
Zubehörtyp
Bezeichnungsschild
Zubehörbeschreibung
mit Bedruckung
Ausführung
Symbol
Power ON/OFF
Stand-by
Durchmesser der Einbauöffnung
22,3 mm
Technische Kennwerte
Außendurchmesser
18 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe Zubehör
weiß
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
48211090
GTIN
5713140324664
eCl@ss
27371225 Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte
ETIM
EC000624
UNSPSC 24.0
39122221
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息