公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 000 0008
型号: 21 01 000 0008
LOCK NUT (METAL)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁紧螺母
金属
Pg 9
注释
比较
型号: 21 01 000 0008
LOCK NUT (METAL)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
HARAX
®
附件种类
Lock nut
附件介绍
Metal
技术参数
扳手规格
18
尺寸
Pg 9
材料特性
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
25
净重
2.8 g
原产国
France
欧洲海关关税号
74153300
GTIN
5713140136427
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found