设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 36 787 5429 030
型号: 21 36 787 5429 030
M12 A 4pol m/f st/st PVC shld 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 36 787 5429 030
M12 A 4pol m/f st/st PVC shld 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 A-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 A-codering
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
3 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 0,25 mm²
Codering
A-codering
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604