公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 220 0332 075
型号: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
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
ケーブルタイプ
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス アングル型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
3
芯線構造
3x 0.34 mm²
シールド
シールド付き
コンタクト数
3
コーディング
Aコード
ロックタイプ
PushPull
技術的特性
定格電圧
48 V AC
60 V DC
使用温度範囲
-50 ... +80 °C 変動
-30 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4.1 mm ± 0.2 mm
最小曲げ半径
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
70 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140341456
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found