登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
97 00 000 0675
型号: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
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
Type of cable
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Connector 2
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 A-kodning
Male Lige
Overstøbt
Inner PushPull
Konnektor 2
M12 A-kodning
Hun Lige
Overstøbt
Outer PushPull
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
3
Ledningsstruktur
3x 0.34 mm²
Termineringsmetode
压接针
Afskærmning
无屏蔽
Antal kontakter
3
Kodning
A编码
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
250 V
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
4.5 mm
Mindste bøjningsradius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
172,517 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604