登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 3P Male Straight
连接器2
M12 A-cod 3P Female Straight
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
连接器2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
3
芯结构
3x 0.34 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
编码
A编码
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.5 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140950412
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found