公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0182
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 0.80m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0182
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 0.80m
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
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 4P Male Angled 180°
连接器2
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 弯式
一体成型
连接器2
M12 A编码
公头 弯式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.8 m
芯数
4
芯结构
4x 0.34 mm²
接线方式
クリンプ端子
屏蔽
シールドなし
编码
Aコード
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 嵌合状態
电缆直径
4.9 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合
ELV 状态
適合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
含まず
加州 65 号提案物质
含まず
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140950498
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found