登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
型号: C2 13 200 0000 0379
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 4.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Halogenfri
Kabellängd: 4 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0379
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 4.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Vinklad
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Version
Kabellängd
4 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x 0,34 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Skärmning
Oskärmad
Kodning
A-kodning
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
250 V
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
4,2 mm
Minsta böjradie
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
RAL 7021 (svartgrå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
UL / CSA
UL i förberedelse
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713141023443
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Italienska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Koreanska)
PDF (Svenska)
PDF (Spanska)
PDF (Engelska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danska)
PDF (Polska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)