配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0020
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 10.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 10.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0020
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype 铜质电缆 (圆型)
  • Beskrivelse af kablet 无卤素
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0.34 mm²
  • Termineringsmetode 压接针
  • Afskærmning 无屏蔽
  • Kodning A编码
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4.2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140521612
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604