公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0333
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 20.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0333
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 20.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 A-cod 4P Male Straight
标识
类别
Systémová kabeláž
系列
Kruhové konektory M12
原件
Osazené kabely
规格
Osazený na jedné straně
连接器1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
电缆类别
Měděný kabel (kruhový)
电缆介绍
Bezhalogenové
版本
电缆长度
20 m
芯数
4
芯结构
4× 0,34 mm²
接线方式
Krimpování
屏蔽
Bez stínění
编码
A kódování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
250 V
Mezní teplota
-25 ... +80 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
电缆直径
4,2 mm
最小弯曲半径
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
RAL 7021 (černošedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
UL / CSA
UL připravujeme
Schválení
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
Německo
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140980563
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found