Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 0578
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 15m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 15m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 15 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 0578
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 15m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Okablowanie systemowe
  • 系列 Złącza okrągłe M12
  • 原件 Wiązki kablowe
  • 规格 Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • 连接器1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
    Inner PushPull
  • 电缆类别 Przewód miedziany (okrągłe)
  • 电缆介绍 Bezhalogenowe
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 接线方式 Przyłączenie zaciskowe
  • 屏蔽 Nieekranowane
  • 针数 5
  • 编码 A-kodowany
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • 电缆直径 4,5 mm
  • 最小弯曲半径
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretan)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV 状态 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Niezawarte
  • 加州 65 号提案物质 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare