配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,5 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140949904
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604