配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0033
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 1.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0033
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 мм²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Неэкранированный
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Diametro del cavo 5,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • Stato ELV совместим
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sostanze REACH SVHC Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140521742
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604