Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 8x 0,25 mm²
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Tension nominale
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Limite de température
    -50 ... +80 °C enlevé
    -30 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 254 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140488854
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer