Matching Products
Matching Products NEW
系統電纜
1
部品番号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
部品番号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
系統電纜
1
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x 0.25 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 8
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧 30 V
  • 使用温度範囲
    -10 ... +80 °C 変動
    -25 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 6.2 mm
  • 最小曲げ半径
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7040(ウインドウグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 12
  • 正味重量 270 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare