登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Системные кабели
3
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
97 00 000 2027
型号: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Соединитель 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Соединитель 2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Соединитель 2
M12 А-кодирование
Розетка Прямой
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
8
Структура ядра
8x 0,25 мм²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
8
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
30 V
Предельная температура
-10 ... +80 °C перемещен
-25 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
6,2 mm
Минимальный радиус изгиба
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (черно-серый)
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
252 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855