登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
3
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
97 00 000 2030
型号: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Rendszerkábelek
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Connector 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Connector 2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Kontaktdon 2
M12 A-kodning
Hona Rak
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
8x 0.25 mm²
Förbindningsmetod
压接针
Skärmning
无屏蔽
Antal kontakter
8
Kodning
A编码
Tekniska egenskaper
Märkström
2 A
Märkspänning
30 V
Begränsande temperatur
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
6.2 mm
Minsta böjradie
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
12
Nettovikt
80 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855