公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 870 0C78 050
型号: 21 34 870 0C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 870 0C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
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
Type of cable
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
Connector 1
M12 A12 angled female unshld
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 A-kodning
Hun Vinklet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
12
Ledningsstruktur
12 x 0,14 mm²
Kodning
A-kodning
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
240 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140144163
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found