配套产品
配套产品 新
Tools
2
型号: 21 01 010 0031
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/7x8
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/7x8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0031
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/7x8
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Slim Design
  • 附件种类 压接法兰组合
版本
  • 详细资料 浩亭为客户的电缆提供测试服务并定义最佳压接法兰及套管组合。
技术参数
  • 环境温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236226
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400