配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Slim Design
  • Aksesuar tipi Krimp flanşı seti
Sürüm
  • Ayrıntılar HARTING, müşteriye özel kablolar için iyi krimp flanş ve yüksük kombinasyonunu test etme ve tanımlama imkanı sağlar.
Teknik özellikler
  • Ortam sıcaklığı -40 ... +85 °C
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140236202
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400