配套产品
配套产品 新
Tools
2
型号: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione Slim Design
  • Tipo di accessorio Kit flangia a crimpare
Versione
  • Dettagli applicativi HARTING è disponibile per esaminare il vostro cavo e consigliarvi sul tipo di flangia e di ferrula da utilizzare
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 6,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140236172
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400