配套产品
配套产品
型号: 21 42 010 0001 401
M12-ACC-NUT M12x1
M12-ACC-NUT M12x1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
六角螺母
M12 x 1
注释
比较
型号: 21 42 010 0001 401
M12-ACC-NUT M12x1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M8
  • Tartozék típusa hexagonal nut
  • A tartozék leírása M12 x 1
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 15
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 1.97 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140236165
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较