配套产品
配套产品
Combinables
17
备件
2
型号: 21 03 381 2804
M12 CAT6a Bu gerade HWM
M12 CAT6a Bu gerade HWM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2804
M12 CAT6a Bu gerade HWM
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Spare Part
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento PCB适配器
  • Especificaciones
    直式
    包含底座
    面板内部安装
  • Descripción de carcasa/base 长版
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo 母头
  • Blindaje 屏蔽
  • Número de contactos 8
  • Codificación X编码
  • Tipo de bloqueo 螺钉锁扣
  • Contenidos del paquete 一个托盘 60 个
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0.5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 2 Nm 锁紧螺母
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasa/base) 压铸锌
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • 加州 65 号提案物质
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 60
  • Peso neto 25 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140138230
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较