配套产品
配套产品
型号: 21 34 850 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M12 A编码
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
版本
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x 0.14 mm²
  • Coding A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 555 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140143487
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604