配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 840 0C79 250
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 21 34 840 0C79 250
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
設備端 / 面板饋通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 25 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x 0.14 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140238725
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604