配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
5
型号: 21 34 848 5882 075
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 7,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5882 075
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
5
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Connector 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.25 mm²
  • Coding A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 449 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142596
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604