登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 34 910 0487 100
型号: 21 34 910 0487 100
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 910 0487 100
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(2xAWG24/19) PUR violett
Connector 1
M12 B 4pole female angled overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 B kódování
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
2x AWG 24
Kódování
B kódování
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Fialová
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
753 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140144880
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found