配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 890 0487 075
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 890 0487 075
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M12 B-coding
    Female Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 2x AWG 24
  • 编码 B-coding
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Violet
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 544 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140144590
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600