电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
21 34 880 0486 010
型号: 21 34 880 0486 010
M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 880 0486 010
M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 1,0m
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
(2xAWG22/1) PVC violett
连接器1
M12 B 4pole male straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 B编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
2
芯结构
2x AWG 22
编码
B编码
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
紫罗兰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
98 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140144279
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found