设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 34 929 2477 010
型号: 21 34 929 2477 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connettore 1
M12 D-code male straight overmolded
Connettore 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Connettore 2
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
1 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Codifica
Codifica D
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-25 ... +70 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Verde
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Approvazioni
CE
PROFINET
si
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
89,5 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140145191
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found