登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
7
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
21 36 929 2405 140
型号: 21 36 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación D
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
14 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140548459
eCl@ss
27.060.390,00