Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
17
Peça de reposição
2
Artikelnummer: 21 03 381 4809
M12 Cat6A receptacle angl. female back
M12 Cat6A receptacle angl. female back

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Leiterplattenadapter
gewinkelt, inkl. Flanschdose, für Rückwandmontage
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌0,5 A
Kontakte: 8
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig
Kodierung: X-Kodierung
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 21 03 381 4809
M12 Cat6A receptacle angl. female back
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
17
备件
2
Produktdetails
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    弯式
    包含底座
    面板内部安装
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 20 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228337
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen