配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
型号: 09 48 800 0011 025
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 025
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 2,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +85 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +70 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Impedancja ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 180 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140239944
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600