设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 34 949 2477 030
型号: 21 34 949 2477 030
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 030
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Conector 1
M12 D-code male angled overmolded
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación D
Macho En ángulo
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
230 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140814431
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600