设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 34 920 0405 060
型号: 21 34 920 0405 060
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 6.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 21 34 920 0405 060
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 6.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
6 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Groen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Goedkeuringen
CE
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
0,01 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140239388
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found