Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 C86 8025 020
型号: 09 48 C86 8025 020
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 2.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Typ R
Délka kabelu: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 C86 8025 020
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 2.0M
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 D kódování
Male
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Typ R
Verze
Délka kabelu
2 m
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/19
Počet kontaktů
4
Kódování
D kódování
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-25 ... +60 °C
Průměr kabelu
6,3 ... 6,7 mm
Minimální poloměr ohybu
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vhodný pro vlečné řetězy
Ano
Ohýbací cykly
≥ 5.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm @ délka ≤ 5 m @ rychlost ≤ 5 m/s @ zrychlení ≤ 20 m/s²
Cykly střídavého ohybu („tik-ťak“)
1.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm
Pevnost v krutu
≥ 5.000.000 @ úhel zkroucení = ±180° @ 1 m
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140340596
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Čeština)
PDF (Dánština)
PDF (Němčina)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Angličtina)
PDF (Francouzština)
PDF (Španělština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Holandština)
PDF (Maďarština)
PDF (Italština)
PDF (Polština)
PDF (Rumunština)
PDF (Turečtina)
PDF (Švédština)
PDF (Ruština)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found