登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 40 400 0447 050
型号: 21 40 400 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 5.0m
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
케이블 유형
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
커넥터 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 D-코딩
수형 직선형
버전
케이블 길이
5 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
4
코딩
D-코딩
잠금 유형
PushPull
기술적 특성
정격 전압
48 V AC
60 V DC
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
제한 온도
-25 ... +70 °C 이동됨
-40 ... +85 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
6.6 mm ± 0.2 mm
최소 굽힘 반경
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
재료 (케이블)
폴리올레핀 공중합체(copolymer)
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
UN/ECE-R 118
EN 45545
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140490093
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found