登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 40 404 0446 050
型号: 21 40 404 0446 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 404 0446 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
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
Тип кабеля
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Соединитель 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Соединитель 2
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 D-кодирование
Вилка Прямой
Соединитель 2
M12 D-кодирование
Вилка Прямой
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Экранирование
Экранированный
Число контактов
4
Кодирование
D-кодирование
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Номинальное напряжение
48 V AC
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Предельная температура
-40 ... +70 °C перемещен
-20 ... +60 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
6,5 mm ± 0,2 mm
Минимальный радиус изгиба
3х диаметр кабеля (однократный изгиб)
5х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Зеленый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
397 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140490031
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found