配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
2
型号: 21 03 339 2301
M12 flange socket with wire, 5pol.B-kod
M12 flange socket with wire, 5pol.B-kod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 03 339 2301
M12 flange socket with wire, 5pol.B-kod
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
2
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 패널 관통형
  • 사양
    도체 적용
    전면 장착 지원
버전
  • 젠더 母头
  • 차폐형 无屏蔽
  • 컨택트핀 개수 5
  • 코딩 B编码
  • 잠금 유형 螺钉锁扣
  • 상세설명 无锁紧螺母
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.25 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 22
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌2 Nm 锁紧螺母
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 插配状态
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 패널의 두께 2 ... ‌5 mm
  • 도체 길이 ‌ 20 cm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚酰胺 (PA)
  • 재료 (접점) 黄铜
  • 표면 (접점) 镍表面镀金 界面端
  • 재료 (후드/하우징) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 19.37 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140137905
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较