配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M12 L-编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Termination method 压接针
  • Shielding 无屏蔽
  • Number of contacts 4
  • Coding L-编码
  • Locking type 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 507 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较