登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 33 A7A 8523 006
型号: 21 33 A7A 8523 006
M12 L-coded Cable Assembly 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 006
M12 L-coded Cable Assembly 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connector 2
M12 Power Crimp male L-coded
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación L
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación L
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,6 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 1,5 mm²
Codificación
Codificación L
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140816794
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604