登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
4
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 33 A70 0524 200
型号: 21 33 A70 0524 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 33 A70 0524 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 L-kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
20 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5× 2,5 mm²
Kódování
L-kódování
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140240292
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found